Supapă cu solenoid, EV220A, Funcție: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, MIX
042U406032
Recomandări privind mediul: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprobare: CE, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector
042U406032
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoidAccesorii supapă cu solenoid |
| Actuator | A |
| Aplicație | Oprire |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clasa carcasei | IP00 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | EV220A 12B G 12F NO000 AM230C |
| Comentarii toleranță mediu | Apă la max. 60°C/140 °F |
| Conexiune electrică | Papuc DIN 43650-A |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Consum de energie [W] 50Hz | 9.5 W |
| Consum de energie [W] 60Hz | 6.5 W |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | Valve EV220A |
| Denumire tip | EV220A 12 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 9 mm |
| Dimensiune actuator [in] | 0.35 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 12.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1/2 |
| Direcție debit | Flux unic |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 1/2 in |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcție | NO |
| Funcționarea | Acţionat prin servo (diafragmă) |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Electroventile |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 100 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | 0 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 212 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | 32 °F |
| Material Description | Valve EV220A 12B G 12F NO000 AM230C |
| Material etanșare | MIX |
| Material racord | Alamă |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
| Număr de căi | 2/2 |
| Nume program piese | EV220A |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 50.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 725 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 25.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 363.0 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 145.038 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 4.351 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Recomandări privind mediul | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
| Sistem actuator [mm] | 9.0 mm |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 50 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 122 °F |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 230 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Max [V] | 230 V |
| Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 60 ms |
| Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 300 ms |
| Tip bobină | AM |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | EV220A |
| Valoare Cv [gal/min] | 2.900 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 2.500 m³/h |
| Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.659 Kilogram |
| Greutate netă | 0.583 Kilogram |
| Volume | 0.777 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423240937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |