Danfoss logo
Solenoid valve  without coil, G 1,NC, brass, EV220A_042U4057, 042U4041

Supapă cu solenoid, EV220A, Funcție: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM

042U4043

Recomandări privind mediul: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Înlocuire recomandată: 042U4623

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorA
AplicațieOprire
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV220A 22B G 1F NC000
Comentarii toleranță mediuApă la max. 60°C/140 °F
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPValve EV220A
Denumire tipEV220A 22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator9 mm
Dimensiune actuator [in]0.35 in
Dimensiune orificiu [mm]22.00 mm
Dimensiuni racord [in]1
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]7/8 in
FuncțieNC
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]0 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]32 °F
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionEV220A 22B G 1F NC000
Material etanșareFKM
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV220A
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.200 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]2.900 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulOil,Comp.Air,Vacuum
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]9.0 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]200 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]500 ms
Tip de racordG
Tip produsEV220A
Valoare Cv [gal/min]8.100 gal/min
Valoare Kv [m³/h]7.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.02 Kilogram
Greutate netă0.958 Kilogram
Volume1.295 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423106677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm