Supapă cu solenoid, EV220A, Funcție: NC, G, 1/4, 1 m³/h, NBR
042U4003
Recomandări privind mediul: Water,Brine,Oil,Air, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector
Înlocuire recomandată: 042U4609
042U4003
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii supapă cu solenoid |
| Actuator | A |
| Aplicație | Oprire |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 15 buc |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | EV220A 6B G 14N NC000 |
| Comentarii toleranță mediu | Mediu neutru |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | Valve EV220A |
| Denumire tip | EV220A 6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 9 mm |
| Dimensiune actuator [in] | 0.35 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 6.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1/4 |
| Direcție debit | Flux unic |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 1/4 in |
| Funcție | NC |
| Funcționarea | Acţionat prin servo (diafragmă) |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Electroventile |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 60 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -10 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 140 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | 14 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | EV220A 6.0B G 14N NC000 |
| Material etanșare | NBR |
| Material racord | Alamă |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
| Număr de căi | 2/2 |
| Nume program piese | EV220A |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 16.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 232 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 24.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 348.0 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.200 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 232.000 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 2.900 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Recomandări privind mediul | Water,Brine,Oil,Air |
| Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
| Sistem actuator [mm] | 9.0 mm |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 50 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 122 °F |
| Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 40 ms |
| Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 250 ms |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | EV220A |
| Valoare Cv [gal/min] | 1.160 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 1.000 m³/h |
| Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.52 Kilogram |
| Greutate netă | 0.493 Kilogram |
| Volume | 0.338 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423106455 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |