Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC, G1/8, SS

Supapă cu solenoid, EV210A, Funcție: NC, G, 1/4, 0.22 m³/h, FKM

032H8041

Recomandări privind mediul: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materialul carcasei: Oțel inoxidabil, Funcționarea: Operat direct, Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorA
AplicațieÎnchis și golire
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieEV210A 3SS G 14F NC000
Comentarii toleranță mediuMediu uşor agresiv
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire tipEV210A 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator9 mm
Dimensiune actuator [in]0.35 in
Dimensiune orificiu [mm]3.00 mm
Dimensiuni racord [in]1/4
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]1/8 in
FuncțieNC
FuncționareaOperat direct
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-10 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]212 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]14 °F
Material DescriptionEV210A 3.0SS G14F NC000
Material etanșareFKM
Material racordOţel inoxidabil
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV210A
Presiune maximă de lucru [bar]14.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]203 psig
Presiune de testare max. [bar]21.0 bar
Presiune de testare max. [psig]304.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]14.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]203.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulOil,Comp.Air,Vacuum
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]9.0 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]10 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]10 ms
Tip de racordG
Tip produsEV210A
Valoare Cv [gal/min]0.260 gal/min
Valoare Kv [m³/h]0.220 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]20 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.14 Kilogram
Greutate netă0.132 Kilogram
Volume0.113 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423051434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm