Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC 1/4"

Supapă cu solenoid, EV210A, Funcție: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM

032H801902

Recomandări privind mediul: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprobare: CE, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Operat direct, Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoidAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorA
AplicațieÎnchis și golire
AprobareCEUKCA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV210A 3.5B G 14F NC000 AM024D
Comentarii toleranță mediuMediu neutru
Conexiune electricăPapuc DIN 43650-A
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum de energie [W] CC9.0 W
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV210A B - solenoid valve
Denumire tipEV210A 3.5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator9 mm
Dimensiune actuator [in]0.35 in
Dimensiune orificiu [mm]3.50 mm
Dimensiuni racord [in]1/4
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Fracțiune dimensiune orificiu [in]5/32 in
FuncțieNC
FuncționareaOperat direct
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-10 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]14 °F
Material DescriptionEV210A 3.5B G14F NC000
Material etanșareFKM
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV210A
Presiune maximă de lucru [bar]11.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]160 psig
Presiune de testare max. [bar]16.5 bar
Presiune de testare max. [psig]239.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]11.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]160.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulOil,Comp.Air,Vacuum
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]9.0 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Tensiune de alimentare [V] DC24.00 V
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]10 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]10 ms
Tip bobinăAM
Tip de racordG
Tip produsEV210A
Valoare Cv [gal/min]0.300 gal/min
Valoare Kv [m³/h]0.260 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]20 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.232 Kilogram
Greutate netă0.218 Kilogram
Volume0.156 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423272051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm