Piesă de schimb
132U8082
Tip produs: Piesă de schimb, Set service, Funcție: UN
132U8082
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Actuator set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | UN |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Sparepart kit EV 228BW 15/50 Actuator UN |
| Material etanșare | EPDM |
| Piese incluse | 2 x garnituri inelare4 x şuruburiTub armăturăArmature with spring |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Recomandări privind mediul | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EV228BW 15-50 EPDM |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.091 Kilogram |
| Greutate netă | 0.08 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.253 Litru |
| EAN/UPC | 5714279864304 |