Piesă de schimb, Set service
132U8041
Tip produs: Piesă de schimb, Denumire tip: Set service, Set service, Funcție: NC, NO
132U8041
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Set service |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | NC, NO |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Diaphragm kit EV220BW 40 NC/NO |
| Material etanșare | EPDM |
| Piese incluse | 4 x şuruburiArc de închidereDiafragmăOrificiu de egalizare4 x O-rings |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Recomandări privind mediul | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EV220BW 40 EPDM |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.254 Kilogram |
| Greutate netă | 0.237 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.424 Litru |
| EAN/UPC | 5714279860658 |