Piesă de schimb, EV221BW 20/22BE NO
132U8023
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV221BW 20/22BE NO, Set service, Funcție: NO
132U8023
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Diaphragm, actuator set |
| Descriere | Spare part EV221BW 20/22BE NO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | NO |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Spare part EV221BW 20/22BE NO |
| Material etanșare | EPDM |
| Piese incluse | Ansamblu diafragmăGarnitură inelară pentru bobinăNO-unitScrew M6,0 x 10,0 CS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Recomandări privind mediul | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EV221BW 20/22BE NO |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.156 Kilogram |
| Greutate netă | 0.144 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.424 Litru |
| EAN/UPC | 5715162292938 |