Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Funcție: UN, G, 1, 6 m³/h, EPDM

132U2424

Recomandări privind mediul: Drinking Water&Heating ECO/SS, Aprobare: SINTEF; WRAS, Materialul carcasei: Alamă eco, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorBW
AplicațieOprire
AprobareSINTEFWRAS
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieEV229BW 20BE G 1E NC000
Comentarii toleranță mediuMediu uşor agresiv
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire tipEV229BW 22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]22.00 mm
Dimensiuni racord [in]1
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]7/8 in
FuncțieUN
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionValve EV229BW 22BE G1E UN000
Material etanșareEPDM
Material racordAlamă eco
Materialul carcaseiAlamă eco
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV229BW 10 - 22
Presiune maximă de lucru [bar]7.5 bar
Presiune maximă de lucru [psig]110 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]7.500 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.500 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]110.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]7.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulDrinking Water&Heating ECO/SS
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]200 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]500 ms
Tip de racordG
Tip produsEV229BW
Valoare Cv [gal/min]6.950 gal/min
Valoare Kv [m³/h]6.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută958 Gram
Greutate netă898 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.295 Litru
EAN/UPC5715162982570