Danfoss logo
EV229BW, Function: UN, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM-product-details

EV229BW, Function: UN, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

132U242302

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 24

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ActuatorBW
AprobareSINTEFWRAS
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 pc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieEV229BW20BE G34E UN000 BB024DS
Comentarii toleranță mediuSlightly aggressive media
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] CC16.0 W
Denumire produsSolenoid valve
Denumire tipEV229BW 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]20.00 mm
Dimensiuni racord [in]3/4
Direcție debitSingle-flow
Formatul ambalajuluiMulti pack
Fracțiune dimensiune orificiu [in]3/4 in
FuncțieUN
FuncționareaServo-operated (diaphragm)
Grup de fluide1
Grupă de produseSolenoid valves
Indicator direcție debitEmbossed 1-way arrow
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Material DescriptionValve EV229BW 20BE G 34E UN000 BB024DS
Caracteristicile
Valoare
Material etanșareEPDM
Material racordDZR Eco brass, CW724R
Materialul carcaseiEco brass
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV229BW
Presiune maximă de lucru [bar]7.5 bar
Presiune maximă de lucru [psig]110 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]7.500 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.500 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]110.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]7.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorInternal
Recomandări privind mediulDrinking Water&Heating ECO/SS
ServisabilSolenoid valve spare parts
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Tensiune de alimentare [V] DC24.00 V
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]200 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]500 ms
Tip bobinăBB
Tip de racordG
Tip produsEV229BW
Valoare Cv [gal/min]5.800 gal/min
Valoare Kv [m³/h]5.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută955 Gram
Greutate netă910 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.72 Litru
EAN/UPC5715255000839