EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM
132U242101
Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12
132U242101
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Actuator | BW |
| Aplicație | Open |
| Aprobare | SINTEFWRAS |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 pc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | EV229BW10BE G12E UN000 BB012DS |
| Comentarii toleranță mediu | Slightly aggressive media |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum de energie [W] CC | 14.0 W |
| Denumire produs | Solenoid valve |
| Denumire tip | EV229BW 10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
| Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 10.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1/2 |
| Direcție debit | Single-flow |
| Formatul ambalajului | Multi pack |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 3/8 in |
| Funcție | UN |
| Funcționarea | Servo-operated (diaphragm) |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Solenoid valves |
| Indicator direcție debit | Embossed 1-way arrow |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -22 °F |
| Material Description | Valve EV229BW 10BE G 12E UN000 BB012DS |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material etanșare | EPDM |
| Material racord | DZR Eco brass, CW724R |
| Materialul carcasei | Eco brass |
| Număr de căi | 2/2 |
| Nume program piese | EV229BW |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 7.5 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 110 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 15.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 217.5 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 7.500 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.500 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 110.000 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 7.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Internal |
| Recomandări privind mediul | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Servisabil | Solenoid valve spare parts |
| Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 50 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 122 °F |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 12.00 V |
| Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 50 ms |
| Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 300 ms |
| Tip bobină | BB |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | EV229BW |
| Valoare Cv [gal/min] | 1.750 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 1.500 m³/h |
| Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 580 Gram |
| Greutate netă | 540 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.841 Litru |
| EAN/UPC | 5715255000754 |