Danfoss logo
F132U2580_EV220BW_IMG8_15-50_SS_valve_NC_az

Supapă cu solenoid, EV228BW, Funcție: UN, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM

132U2407

Recomandări privind mediul: Drinking Water&Heating ECO/SS, Aprobare: SINTEF; RISE; ACS; PZH; CE, Materialul carcasei: Oțel inoxidabil, Funcționarea: Înclichetare, Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorBW
AplicațieOprire
AprobareACSCEPZHRISESINTEF
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieEV228BW 32SS G 114E UN000
Comentarii toleranță mediuMediu neutru
Conexiune ieșire standardISO 228-1
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire tipEV228BW 32
Deschidere/închidere orificiu de egalizareOrificiu de egalizare opţional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune ieșire [in]1 1/4 in
Dimensiune intrare [in]1 1/4 in
Dimensiune orificiu [mm]32.00 mm
Dimensiuni racord [in]1 1/4
Direcție debitFlux unic
EPD disponibilYes
Formatul ambalajuluiPachet unic
Fracțiune dimensiune orificiu [in]1 1/4 in
FuncțieUN
FuncționareaÎnclichetare
Grupă de produseElectroventile
Ieșire internă/externăIntern
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]90 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]194 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Intrare internă/externăIntern
Material DescriptionValve EV228BW 32SS G 114E UN000
Material etanșareEPDM
Material racordOţel inoxidabil
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Notă presiune de lucru max.Lichide: max. 10 bari/145 psi
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV220BW 15 - 50
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.300 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulDrinking Water&Heating ECO/SS
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard conexiune intrareISO 228-1
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură ambiantă max. [°C]60 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]140 °F
Tip conexiune ieșireG
Tip conexiune intrareG
Tip de racordG
Tip produsEV228BW
Valoare Cv [gal/min]20.800 gal/min
Valoare Kv [m³/h]18.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.239 Kilogram
Greutate netă1.863 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume7.334 Liter
EAN/UPC5702428527781