Supapă cu solenoid, EV228BW, Funcție: UN, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM
132U2406
Recomandări privind mediul: Drinking Water&Heating ECO/SS, Aprobare: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Materialul carcasei: Alamă eco, Funcționarea: Înclichetare, Număr de căi: 2/2
132U2406
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii supapă cu solenoid |
| Actuator | BW |
| Aplicație | Oprire |
| Aprobare | ACSPZHRISESINTEF |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | EV228BW 32BE G 114E UN000 |
| Comentarii toleranță mediu | Mediu uşor agresiv |
| Conexiune ieșire standard | ISO 228-1 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire tip | EV228BW 32 |
| Deschidere/închidere orificiu de egalizare | Orificiu de egalizare opţional |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
| Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
| Dimensiune ieșire [in] | 1 1/4 in |
| Dimensiune intrare [in] | 1 1/4 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 32.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1 1/4 |
| Direcție debit | Flux unic |
| EPD disponibil | Yes |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 1 1/4 in |
| Funcție | UN |
| Funcționarea | Înclichetare |
| Grupă de produse | Electroventile |
| Ieșire internă/externă | Intern |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 90 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -30 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 194 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -22 °F |
| Intrare internă/externă | Intern |
| Material Description | Valve EV228BW 32BE G 114E UN000 |
| Material etanșare | EPDM |
| Material racord | Alamă eco |
| Materialul carcasei | Alamă eco |
| Notă presiune de lucru max. | Lichide: max. 10 bari/145 psi |
| Număr de căi | 2/2 |
| Nume program piese | EV228BW 15 - 50 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 10.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 145 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 15.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 217.5 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Recomandări privind mediul | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
| Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
| Standard conexiune intrare | ISO 228-1 |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 80 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 176 °F |
| Tip conexiune ieșire | G |
| Tip conexiune intrare | G |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | EV228BW |
| Valoare Cv [gal/min] | 20.800 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 18.000 m³/h |
| Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.21 Kilogram |
| Greutate netă | 1.815 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5715162489871 |