Danfoss logo
Solenoid valve, EV220S, 10 G14

Supapă cu solenoid, EV220S, Funcție: NO, G, 1/4, 1.6 m³/h, EPDM

042U6108

Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: c UL us; WRAS, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorS
AplicațieOprire
AprobareWRASc UL us
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj15 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV220S 10B G 14E NO000
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV220S
Denumire tipEV220S 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuatorS clip-on 9 mm
Dimensiune actuator [in]0.35 in
Dimensiune orificiu [mm]10.00 mm
Dimensiuni racord [in]1/4
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]1/4 in
FuncțieNO
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]212 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Material DescriptionValve EV220S 10B G 14E NO000
Material etanșareEPDM
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV220S
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.200 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]2.900 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulWater & Brine
Servisabilnu
Sistem actuator [mm]9.0 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]50 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]300 ms
Tip de racordG
Tip produsEV220S
Valoare Cv [gal/min]1.850 gal/min
Valoare Kv [m³/h]1.600 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.317 Kilogram
Greutate netă0.161 Kilogram
Volume0.338 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162301395
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm