Danfoss logo
Solenoid valve EV222B NC

Supapă cu solenoid, EV222B, Funcție: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h, FKM

032U8529

Recomandări privind mediul: Technical & Soft Water, Aprobare: PED; CE; UA, Materialul carcasei: Oțel inoxidabil, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ActuatorB
AprobareCEPEDUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieEV222B 32SS G 114F NC000
Comentarii toleranță mediuMediu agresivMediu contaminat
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire tipEV222B 32
Deschidere/închidere orificiu de egalizareOrificiu de egalizare opţional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]32.00 mm
Dimensiuni racord [in]1 1/4
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet unic
Fracțiune dimensiune orificiu [in]1 1/4 in
FuncțieNC
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]0 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]122 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]32 °F
Material DescriptionValve EV222B 32SS G 114F NC000
Material etanșareFKM
Material racordOţel inoxidabil
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV222B
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.300 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulTechnical & Soft Water
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură ambiantă max. [°C]60 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]140 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]1000 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]2500 ms
Tip de racordG
Tip produsEV222B
Valoare Cv [gal/min]20.800 gal/min
Valoare Kv [m³/h]18.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.225 Kilogram
Greutate netă1.825 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume7.334 Litru
EAN/UPC5702423124473