Danfoss logo
Supapă cu solenoid, EV224B, Funcție: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM-product-details

Supapă cu solenoid, EV224B, Funcție: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U841921

Recomandări privind mediul: Aer comprimat, Aprobare: CE, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ActuatorB
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV224B 15B G12F NO000 BE110CS
Comentarii toleranță mediuAer cu/fără ulei mineralAer cu/fără ulei mineral
Conexiune electricăCUTIE CU TERMINALE PG 13,5
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum de energie [W] 50Hz15.0 W
Consum de energie [W] 60Hz13.0 W
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV224B NO - solenoid valve
Denumire tipEV224B 15
Deschidere/închidere orificiu de egalizareOrificiu de egalizare opţional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]15.00 mm
Dimensiuni racord [in]1/2
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]5/8 in
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieNO
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]60 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-10 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]140 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]14 °F
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12F NO000 BE110CS
Material etanșareFKM
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPe29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Număr de căi2/2
Opțiune bobinăClip-on
Presiune maximă de lucru [bar]40.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]580 psig
Presiune de testare max. [bar]60.0 bar
Presiune de testare max. [psig]870.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]40.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.300 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]580.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulAer comprimat
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Tensiune alimentare [V] CA110 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]110 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]110 V
Tip bobinăBE
Tip de racordG
Tip produsEV224B
Valoare Cv [gal/min]4.600 gal/min
Valoare Kv [m³/h]4.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.051 Kilogram
Greutate netă0.977 Kilogram
Volume1.295 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428679909
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm