Danfoss logo
EV220B 15-50 complete solenoid valve DN15 Brass G 1/2 NC/NO

Supapă cu solenoid, EV224B, Funcție: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U838190

Recomandări privind mediul: Aer comprimat, Aprobare: DNVGL-CG-0339; CE, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Quick selector, Quick selector, EV224B, Quick selector, EV224B, EV224B

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ActuatorB
AplicațieOprire
AprobareCEDNVGL-CG-0339
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV224B 15B G 12N NO000 BE100CS
Comentarii toleranță mediuAer cu/fără ulei mineralAer cu/fără ulei mineral
Conexiune electricăCUTIE CU TERMINALE PG 13,5
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum de energie [W] 50Hz15.0 W
Consum de energie [W] 60Hz13.0 W
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV224B NO - solenoid valve
Denumire tipEV224B 15
Deschidere/închidere orificiu de egalizareOrificiu de egalizare opţional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]15.00 mm
Dimensiuni racord [in]1/2
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]5/8 in
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieNO
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]60 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-10 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]140 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]14 °F
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12N NO000 BE100CS
Material etanșareNBR
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPe29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Număr de căi2/2
Opțiune bobinăClip-on
Presiune maximă de lucru [bar]40.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]580 psig
Presiune de testare max. [bar]60.0 bar
Presiune de testare max. [psig]870.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]40.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.300 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]580.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulAer comprimat
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Tensiune alimentare [V] CA100 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]100 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]100 V
Tip bobinăBE
Tip de racordG
Tip produsEV224B
Valoare Cv [gal/min]4.600 gal/min
Valoare Kv [m³/h]4.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.062 Kilogram
Greutate netă1.02 Kilogram
Volume1.278 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428971102
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm