Supapă cu solenoid, EV224B, Funcție: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
032U838132
Recomandări privind mediul: Aer comprimat, Aprobare: DNVGL-CG-0339; CE, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
032U838132
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Actuator | B |
| Aplicație | Oprire |
| Aprobare | CEDNVGL-CG-0339 |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | EV224B 15B G 12N NO000 BE230CS |
| Comentarii toleranță mediu | Aer cu/fără ulei mineralAer cu/fără ulei mineral |
| Conexiune electrică | CUTIE CU TERMINALE PG 13,5 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Consum de energie [W] 50Hz | 17.0 W |
| Consum de energie [W] 60Hz | 14.0 W |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | EV224B NO - solenoid valve |
| Denumire tip | EV224B 15 |
| Deschidere/închidere orificiu de egalizare | Orificiu de egalizare opţional |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
| Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 15.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1/2 |
| Direcție debit | Flux unic |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 5/8 in |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcție | NO |
| Funcționarea | Acţionat prin servo (diafragmă) |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 60 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -10 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 140 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | 14 °F |
| Material Description | Valve EV224B 15B G 12N NO000 BE230CS |
| Material etanșare | NBR |
| Material racord | Alamă |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| Număr de căi | 2/2 |
| Opțiune bobină | Clip-on |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 40.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 580 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 60.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 870.0 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 40.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 580.000 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Recomandări privind mediul | Aer comprimat |
| Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
| Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 50 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 122 °F |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 230 V |
| Tensiune alimentare 50Hz Min [V] | 220 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Max [V] | 230 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Min [V] | 220 V |
| Tip bobină | BE |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | EV224B |
| Valoare Cv [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.06 Kilogram |
| Greutate netă | 0.998 Kilogram |
| Volume | 1.295 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428970990 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |