Danfoss logo
EV220B 15-50 complete solenoid valve DN20 Brass G 3/4 NC/NO

Supapă cu solenoid, EV224B, Funcție: NC, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

032U817102

Recomandări privind mediul: Aer comprimat, Aprobare: DNVGL-CG-0339; CE, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ActuatorB
AplicațieOprire
AprobareCEDNVGL-CG-0339
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV224B 20B G 34N NC000 BB024DS
Comentarii toleranță mediuAer cu/fără ulei mineralAer cu/fără ulei mineral
Conexiune electricăPapuc DIN 43650-A
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Connection voltage (EF003625)24
Consum de energie [W] CC16.0 W
Degree of protection (IP) (EF005474)IP00
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV224B NC- solenoid valve
Denumire tipEV224B 20
Deschidere/închidere orificiu de egalizareOrificiu de egalizare opţional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]20.00 mm
Dimensiuni racord [in]3/4
Direcție debitFlux unic
Electrical connection (EF003701)Other
Emergency manual operation (EF025189)Other
Explosion safety (EF003996)None
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Fracțiune dimensiune orificiu [in]3/4 in
Freeflow (EF020116)FALSE
FuncțieNC
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
Housing material (EF001596)Brass
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]60 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-10 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]140 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]14 °F
Kvs value (EF022466)8.000
Material DescriptionValve EV224B 20B G 34N NC000 BB024DS
Material etanșareNBR
Material quality (EF001257)Other
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.300
Model (EF000010)Straight
Nr. dosar SCIP3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526
Număr de căi2/2
Opțiune bobinăClip-on
Presiune maximă de lucru [bar]35.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]508 psig
Presiune de testare max. [bar]50.0 bar
Presiune de testare max. [psig]725.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]35.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.300 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]508.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulAer comprimat
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Temperatură ambiantă max. [°C]80 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]176 °F
Tensiune de alimentare [V] DC24.00 V
Tip bobinăBB
Tip de racordG
Tip produsEV224B
Valoare Cv [gal/min]9.250 gal/min
Valoare Kv [m³/h]8.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt
Voltage type (EF000187)DC

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.172 Kilogram
Greutate netă1.136 Kilogram
Volume0.93 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423155521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm