Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Supapă cu solenoid, EV260B, Funcție: NC, NPT, 3/4, 5 m³/h, PTFE

032U8067

Recomandări privind mediul: Water & Brine, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Proporţional, Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ActuatorB
AplicațieOprire
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV260B 20B N 34T NC000
Comentarii toleranță mediuMediu neutru
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV260B - solenoid valve
Denumire tipEV260B 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]20.00 mm
Dimensiuni racord [in]3/4
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]3/4 in
FuncțieNC
FuncționareaProporţional
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]80 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-10 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]180 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]14 °F
Material DescriptionValve EV260B 20B N 34T NC000
Material etanșarePTFE
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV260B
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]16.0 bar
Presiune de testare max. [psig]232.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.500 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.038 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]7.252 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulWater & Brine
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneANSI/ASME B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Tip de racordNPT
Tip produsEV260B
Valoare Cv [gal/min]5.800 gal/min
Valoare Kv [m³/h]5.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.194 Kilogram
Greutate netă1.132 Kilogram
Volume1.227 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423047550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm