Supapă cu solenoid, EV260B, Funcție: NC, NPT, 1/4, 0.8 m³/h, PTFE
032U8062
Recomandări privind mediul: Water & Brine, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Proporţional, Număr de căi: 2/2
032U8062
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Actuator | B |
| Aplicație | Oprire |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | EV260B 6B N 14T NC000 |
| Comentarii toleranță mediu | Mediu neutru |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | EV260B - solenoid valve |
| Denumire tip | EV260B 6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
| Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 6.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1/4 |
| Direcție debit | Flux unic |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 1/4 in |
| Funcție | NC |
| Funcționarea | Proporţional |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 80 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -10 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 180 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | 14 °F |
| Material Description | Valve EV260B 6B N 14T NC000 |
| Material etanșare | PTFE |
| Material racord | Alamă |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 |
| Număr de căi | 2/2 |
| Nume program piese | EV260B |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 10.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 145 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 16.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 232.0 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.500 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 145.038 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 7.252 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Recomandări privind mediul | Water & Brine |
| Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
| Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
| Standard de conexiune | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 50 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 122 °F |
| Tip de racord | NPT |
| Tip produs | EV260B |
| Valoare Cv [gal/min] | 0.920 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 0.800 m³/h |
| Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.538 Kilogram |
| Greutate netă | 0.478 Kilogram |
| Volume | 0.88 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423047529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |