Supapă cu solenoid, EV210B, Funcție: NC, NPT, 1/4, 0.3 m³/h, FKM
032U758419
Recomandări privind mediul: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprobare: DNVGL-CG-0339; CE, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Operat direct, Număr de căi: 2/2
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Quick selector, Quick selector, EV210B, EV210B, EV210B, Quick selector
032U758419
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoidAccesorii supapă cu solenoid |
| Actuator | B |
| Aplicație | Închis și golire |
| Aprobare | CEDNVGL-CG-0339 |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clasa carcasei | IP00 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | EV210B 3B N 14F NC000 BY024CS |
| Comentarii toleranță mediu | Mediu neutru |
| Conexiune electrică | Papuc DIN 43650-A |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Consum de energie [W] 50Hz | 14.0 W |
| Consum de energie [W] 60Hz | 12.0 W |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | EV210B brass NC - solenoid valve |
| Denumire tip | EV210B 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
| Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 3.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1/4 |
| Direcție debit | Flux unic |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 1/8 in |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcție | NC |
| Funcționarea | Operat direct |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 90 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -10 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 194 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | 14 °F |
| Material Description | Valve EV210B 3B N 14F NC000 BY024CS |
| Material etanșare | FKM |
| Material racord | Alamă |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| Număr de căi | 2/2 |
| Nume program piese | EV210B |
| Opțiune bobină | Clip-on |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 34.5 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 500 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 50.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 725.0 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 19.580 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 284.000 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Recomandări privind mediul | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
| Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
| Standard de conexiune | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 50 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 122 °F |
| Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
| Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 24 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Max [V] | 24 V |
| Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 20 ms |
| Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 20 ms |
| Tip bobină | BY |
| Tip de racord | NPT |
| Tip produs | EV210B |
| Valoare Cv [gal/min] | 0.350 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 0.300 m³/h |
| Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.521 Kilogram |
| Greutate netă | 0.486 Kilogram |
| Volume | 0.87 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428460002 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |