Danfoss logo
Solenoid valve, EV220X

Supapă cu solenoid, EV220X, Funcție: Control extern, G, 1, 11 m³/h, EPDM

032U7192

Recomandări privind mediul: Water & Brine, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ActuatorX
AplicațieOprire
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV220X 25B G 1E UN000
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV220X
Denumire tipEV220X 25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuatorFără instalație
Dimensiune orificiu [mm]25.00 mm
Dimensiuni racord [in]1
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]1 in
FuncțieControl extern
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grupă de produseElectroventile
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]120 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]248 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Material DescriptionValve EV220X 25B G 1E EC000
Material etanșareEPDM
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP51ee215d-a437-4918-9d35-93b92570962f
Număr de căi2/2
Presiune maximă de lucru [bar]16.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]232 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.300 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulWater & Brine
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]80 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]176 °F
Tip de racordG
Tip produsEV220X
Valoare Cv [gal/min]12.700 gal/min
Valoare Kv [m³/h]11.000 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.43 Kilogram
Greutate netă1.368 Kilogram
Volume1.227 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423062492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm