Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Supapă cu solenoid, EV210B, Funcție: NC, NPT, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U6505

Recomandări privind mediul: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprobare: DNVGL-CG-0339; UA, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Operat direct, Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorB
AplicațieÎnchis și golire
AprobareDNVGL-CG-0339UA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV210B 3B N 14F NC000
Comentarii toleranță mediuMediu neutru
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV210B brass NC - solenoid valve
Denumire tipEV210B 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]3.00 mm
Dimensiuni racord [in]1/4
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]1/8 in
FuncțieNC
FuncționareaOperat direct
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]90 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-10 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]194 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]14 °F
Material DescriptionEVI 3 1/4IN NPT FKM NC
Material etanșareFKM
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV210B
Presiune maximă de lucru [bar]34.5 bar
Presiune maximă de lucru [psig]500 psig
Presiune de testare max. [bar]50.0 bar
Presiune de testare max. [psig]725.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]19.580 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]284.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulOil,Comp.Air,Vacuum
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneANSI/ASME B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]20 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]20 ms
Tip de racordNPT
Tip produsEV210B
Valoare Cv [gal/min]0.350 gal/min
Valoare Kv [m³/h]0.300 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.242 Kilogram
Greutate netă0.219 Kilogram
Volume0.253 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423031962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm