Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/8

Supapă cu solenoid, EV210B, Funcție: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM

032U5704

Recomandări privind mediul: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprobare: DNVGL-CG-0339; UA, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Operat direct, Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorB
AplicațieÎnchis și golire
AprobareDNVGL-CG-0339UA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV210B 2B G 18F NC000
Comentarii toleranță mediuMediu neutru
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV210B brass NC - solenoid valve
Denumire tipEV210B 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]2.00 mm
Dimensiuni racord [in]1/8
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]5/64 in
FuncțieNC
FuncționareaOperat direct
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-10 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]212 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]14 °F
Material DescriptionValve EV210B 2B G 18F NC000
Material etanșareFKM
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV210B
Presiune maximă de lucru [bar]30.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]435 psig
Presiune de testare max. [bar]45.0 bar
Presiune de testare max. [psig]653.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]30.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]435.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulOil,Comp.Air,Vacuum
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]80 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]176 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]10 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]20 ms
Tip de racordG
Tip produsEV210B
Valoare Cv [gal/min]0.170 gal/min
Valoare Kv [m³/h]0.150 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.19 Kilogram
Greutate netă0.167 Kilogram
Volume0.253 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423179077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm