Supapă cu solenoid, EV250B, Funcție: NO, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM
032U537231
Recomandări privind mediul: Technical & Soft Water, Aprobare: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH; CE, Materialul carcasei: Alamă DZR, Funcționarea: Operare prin lift asistată, Număr de căi: 2/2
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B
Înlocuire recomandată: 018F7351, 032U537231, 042N1256, 132U2453
032U537231
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoidAccesorii supapă cu solenoid |
| Actuator | B |
| Aplicație | Închis și golire |
| Aprobare | CEDNVGL-CG-0339GLPZHSINTEF |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | EV250B 12BD G 12E NO000 BB230A |
| Comentarii toleranță mediu | -30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barMediu uşor agresiv |
| Conexiune electrică | Papuc DIN 43650-A |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Consum de energie [W] 50Hz | 11.0 W |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | EV250B NO - solenoid valve |
| Denumire tip | EV250B 12 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
| Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 12.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1/2 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 1/2 in |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Funcție | NO |
| Funcționarea | Operare prin lift asistată |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 120 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 248 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -22 °F |
| Material Description | Valve EV250B 12BD G 12E NO000 BB230AS |
| Material etanșare | EPDM |
| Material racord | Alamă DZR |
| Materialul carcasei | Alamă DZR |
| Nr. dosar SCIP | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
| Număr de căi | 2/2 |
| Nume program piese | EV250B |
| Opțiune bobină | Clip-on |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 10.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 145 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 15.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 217.5 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Recomandări privind mediul | Technical & Soft Water |
| Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
| Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 80 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 176 °F |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 230 V |
| Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 100 ms |
| Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 100 ms |
| Tip bobină | BB |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | EV250B |
| Valoare Cv [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.855 Kilogram |
| Greutate netă | 0.801 Kilogram |
| Volume | 0.892 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218066 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |