Danfoss logo
EV250B Complete solenoid valve NC G 1/2 BB024AS

Supapă cu solenoid, EV250B, Funcție: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U536322

Recomandări privind mediul: Technical & Soft Water, Aprobare: DNVGL-CG-0339; UL; CE; EAC, Materialul carcasei: Alamă DZR, Funcționarea: Operare prin lift asistată, Număr de căi: 2/2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorB
AplicațieÎnchis și golire
AprobareCEDNVGL-CG-0339EACUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV250B 12BD G 12F NO000 BB115A
Comentarii toleranță mediuMediu uşor agresivApă la max. 60°C/140 °F
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum de energie [W] 50Hz11.0 W
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV250B NO - solenoid valve
Denumire tipEV250B 12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]12.00 mm
Dimensiuni racord [in]1/2
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Fracțiune dimensiune orificiu [in]1/2 in
Frecvență [Hz]50 Hz
FuncțieNO
FuncționareaOperare prin lift asistată
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]0 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]32 °F
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionValve EV250B 12BD G 12F NO000 BB115AS
Material etanșareFKM
Material racordAlamă DZR
Materialul carcaseiAlamă DZR
Nr. dosar SCIPd367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV250B
Opțiune bobinăClip-on
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulTechnical & Soft Water
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]60 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]140 °F
Tensiune alimentare [V] CA115 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]115 V
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]100 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]100 ms
Tip bobinăBB
Tip de racordG
Tip produsEV250B
Valoare Cv [gal/min]4.600 gal/min
Valoare Kv [m³/h]4.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.867 Kilogram
Greutate netă0.82 Kilogram
Volume0.937 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428046220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm