Danfoss logo
Solenoid valve NO G 1, EV250B_032U5356, 132U2457

Supapă cu solenoid, EV250B, Funcție: NO, G, 1, 5.2 m³/h, EPDM

032U5356

Recomandări privind mediul: Technical & Soft Water, Aprobare: SINTEF; UA, Materialul carcasei: Alamă DZR, Funcționarea: Operare prin lift asistată, Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorB
AplicațieÎnchis și golire
AprobareSINTEFUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV250B 22BD G 1E NO000
Comentarii toleranță mediuMediu uşor agresiv-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV250B NO - solenoid valve
Denumire tipEV250B 22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]22.00 mm
Dimensiuni racord [in]1
Emergency manual operation (EF025189)Other
Explosion safety (EF003996)None
Flange compression class (EF020149)Other
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]7/8 in
Freeflow (EF020116)FALSE
FuncțieNO
FuncționareaOperare prin lift asistată
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
Height (EF000040)75
Housing material (EF001596)Brass
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]120 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Caracteristicile
Valoare
Kvs value (EF022466)5.200
Material DescriptionValve EV250B 22BD G 1E NO000
Material etanșareEPDM
Material quality (EF001257)Other
Material racordAlamă DZR
Materialul carcaseiAlamă DZR
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Nr. dosar SCIPd367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV250B
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulTechnical & Soft Water
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Temperatură ambiantă max. [°C]60 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]140 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]150 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]100 ms
Tip de racordG
Tip produsEV250B
Valoare Cv [gal/min]6.000 gal/min
Valoare Kv [m³/h]5.200 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.07 Kilogram
Greutate netă1.01 Kilogram
Volume1.295 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423214303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm