Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NO G 1/2_132U2453, 032U5352

Supapă cu solenoid, EV250B, Funcție: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U5353

Recomandări privind mediul: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprobare: DNVGL-CG-0339; UL; EAC; UA, Materialul carcasei: Alamă DZR, Funcționarea: Operare prin lift asistată, Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorB
AplicațieÎnchis și golire
AprobareDNVGL-CG-0339EACUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV250B 12BD G 12F NO000
Comentarii toleranță mediuMediu uşor agresivWater at max. 60°C/140 °F
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV250B NO - solenoid valve
Denumire tipEV250B 12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]12.00 mm
Dimensiuni racord [in]1/2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]1/2 in
FuncțieNO
FuncționareaOperare prin lift asistată
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]0 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]212 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]32 °F
Material DescriptionValve EV250B 12BD G 12F NO000
Material etanșareFKM
Material racordAlamă DZR
Materialul carcaseiAlamă DZR
Nr. dosar SCIPd367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV250B
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulOil,Comp.Air,Vacuum
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]60 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]140 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]100 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]100 ms
Tip de racordG
Tip produsEV250B
Valoare Cv [gal/min]4.600 gal/min
Valoare Kv [m³/h]4.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.572 Kilogram
Greutate netă0.534 Kilogram
Volume0.88 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423214273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm