Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 3/4

Supapă cu solenoid, EV250B, Funcție: NC, NPT, 3/4, 6 m³/h, EPDM

032U5264

Recomandări privind mediul: Technical & Soft Water, Aprobare: SINTEF; UL; EAC; DNV; WRAS; UA, Materialul carcasei: Alamă DZR, Funcționarea: Operare prin lift asistată, Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorB
AprobareDNVEACSINTEFUAULWRAS
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV250B 18BD N 34E NC000
Comentarii toleranță mediuMediu uşor agresiv-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV250B NC - solenoid valve
Denumire tipEV250B 18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]18.00 mm
Dimensiuni racord [in]3/4
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]3/4 in
FuncțieNC
FuncționareaOperare prin lift asistată
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]140 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]284 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionValve EV250B 18BD N 34E NC000
Material etanșareEPDM
Material racordAlamă DZR
Materialul carcaseiAlamă DZR
Nr. dosar SCIP23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV250B
Presiune maximă de lucru [bar]15.5 bar
Presiune maximă de lucru [psig]225 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]218.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulTechnical & Soft Water
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneANSI/ASME B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]80 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]176 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]150 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]100 ms
Tip de racordNPT
Tip produsEV250B
Valoare Cv [gal/min]6.950 gal/min
Valoare Kv [m³/h]6.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.887 Kilogram
Greutate netă0.825 Kilogram
Volume1.295 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423191468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm