Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 1

Supapă cu solenoid, EV250B, Funcție: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM

032U5257

Recomandări privind mediul: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materialul carcasei: Alamă DZR, Funcționarea: Operare prin lift asistată, Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorB
AplicațieÎnchis și golire
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV250B 22BD G 1F NC000
Comentarii toleranță mediuMediu uşor agresivWater at max. 60°C/140 °F
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV250B NC - solenoid valve
Denumire tipEV250B 22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]22.00 mm
Dimensiuni racord [in]1
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]7/8 in
FuncțieNC
FuncționareaOperare prin lift asistată
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]0 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]32 °F
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionEV250B 22BD G 1F NC000
Material etanșareFKM
Material racordAlamă DZR
Materialul carcaseiAlamă DZR
Nr. dosar SCIP23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV250B
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulOil,Comp.Air,Vacuum
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]80 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]176 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]150 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]100 ms
Tip de racordG
Tip produsEV250B
Valoare Cv [gal/min]8.100 gal/min
Valoare Kv [m³/h]7.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.083 Kilogram
Greutate netă1.035 Kilogram
Volume1.227 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423179206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm