Supapă cu solenoid, EV250B, Funcție: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM
032U5252
Recomandări privind mediul: Technical & Soft Water, Aprobare: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; UA, Materialul carcasei: Alamă DZR, Funcționarea: Operare prin lift asistată, Număr de căi: 2/2
032U5252
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii supapă cu solenoid |
| Actuator | B |
| Aplicație | Închis și golire |
| Aprobare | DNVGL-CG-0339GLSINTEFUA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | EV250B 12BD G 12E NC000 |
| Comentarii toleranță mediu | Mediu uşor agresiv-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | EV250B NC - solenoid valve |
| Denumire tip | EV250B 12 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
| Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 12.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1/2 |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 1/2 in |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Funcție | NC |
| Funcționarea | Operare prin lift asistată |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Electroventile |
| Height (EF000040) | 93 |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 120 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 248 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -22 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Kvs value (EF022466) | 4.000 |
| Material Description | EV250B 12BD G 12E NC000 |
| Material etanșare | EPDM |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Material racord | Alamă DZR |
| Materialul carcasei | Alamă DZR |
| Max. viscosity (EF025190) | 50 |
| Min. pressure difference (EF020189) | 0.000 |
| Model (EF000010) | Straight |
| Nr. dosar SCIP | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
| Număr de căi | 2/2 |
| Nume program piese | EV250B |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 10.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 145 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 15.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 217.5 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Recomandări privind mediul | Technical & Soft Water |
| Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
| Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 80 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 176 °F |
| Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 100 ms |
| Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 100 ms |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | EV250B |
| Valoare Cv [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.577 Kilogram |
| Greutate netă | 0.53 Kilogram |
| Volume | 0.88 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |