Danfoss logo
EV310B Solenoid valve  NC  G1/4  Stainless steel

Supapă cu solenoid, EV310B, Funcție: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U4960

Recomandări privind mediul: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprobare: DNVGL-CG-0339, Materialul carcasei: Oțel inoxidabil, Funcționarea: Operat direct, Număr de căi: 3/2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Quick selector, EV310B, Quick selector, EV310B, EV310B, Quick selector

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorB
AplicațieOprire
AprobareDNVGL-CG-0339
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV310B 3SS G 14F NC000
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire tipEV310B 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]3.00 mm
Dimensiuni racord [in]1/4
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]1/8 in
FuncțieNC
FuncționareaOperat direct
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-10 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]14 °F
Material DescriptionValve EV310B 3SS G 14F NC000
Caracteristicile
Valoare
Material etanșareFKM
Material racordOţel inoxidabil
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Nr. dosar SCIPb14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
Număr de căi3/2
Nume program pieseEV310B
Presiune maximă de lucru [bar]7.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]102 psig
Presiune de testare max. [bar]16.0 bar
Presiune de testare max. [psig]232.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]7.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]102.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulOil,Comp.Air,Vacuum
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]40 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]104 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]20 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]20 ms
Tip de racordG
Tip produsEV310B
Valoare Cv [gal/min]0.350 gal/min
Valoare Kv [m³/h]0.300 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.26 Kilogram
Greutate netă0.234 Kilogram
Volume0.283 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423180165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm