Supapă cu solenoid, EV310B, Funcție: NC, Flanşă, 0.15 m³/h, FKM
032U4923
Recomandări privind mediul: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Operat direct, Număr de căi: 3/2
032U4923
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | FlanşeAccesorii supapă cu solenoid |
| Actuator | B |
| Aplicație | Oprire |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | EV310B 2B FL32 F NC040 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | EV310B - solenoid valve |
| Denumire tip | EV310B 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
| Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
| Dimensiune conexiune [mm] | 32 mm |
| Dimensiune orificiu [mm] | 2.00 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 5/64 in |
| Funcție | NC |
| Funcționarea | Operat direct |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 100 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -10 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 212 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | 14 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | Valve EV310B 2B FL32 F NC040 |
| Material etanșare | FKM |
| Material racord | Alamă |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| Număr de căi | 3/2 |
| Nume program piese | EV310B |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 16.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 232 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 24.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 348.0 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 232.000 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Recomandări privind mediul | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
| Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 40 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 104 °F |
| Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 20 ms |
| Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 20 ms |
| Tip de racord | Flanşă |
| Tip produs | EV310B |
| Valoare Cv [gal/min] | 0.170 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 0.150 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.231 Kilogram |
| Greutate netă | 0.21 Kilogram |
| Volume | 0.253 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179749 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |