Danfoss logo
EV310B direct-operated 3/2-way, NC G1/8 brass

Supapă cu solenoid, EV310B, Funcție: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM

032U4901

Recomandări privind mediul: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Operat direct, Număr de căi: 3/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorB
AplicațieOprire
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV310B 2B G 18F NC000
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV310B - solenoid valve
Denumire tipEV310B 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]2.00 mm
Dimensiuni racord [in]1/8
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]5/64 in
FuncțieNC
FuncționareaOperat direct
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-10 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]14 °F
Material DescriptionValve EV310B 2B G 18F NC000
Caracteristicile
Valoare
Material etanșareFKM
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPb14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
Număr de căi3/2
Nume program pieseEV310B
Presiune maximă de lucru [bar]16.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]232 psig
Presiune de testare max. [bar]24.0 bar
Presiune de testare max. [psig]348.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]16.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]232.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulOil,Comp.Air,Vacuum
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]40 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]104 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]20 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]20 ms
Tip de racordG
Tip produsEV310B
Valoare Cv [gal/min]0.170 gal/min
Valoare Kv [m³/h]0.150 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.348 Kilogram
Greutate netă0.322 Kilogram
Volume0.283 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423179541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm