Danfoss logo
EV245B Solenoid valve G3/4, brass without coil

Supapă cu solenoid, EV245B, Funcție: NC, G, 1/2, 5 m³/h, PTFE

032U3833

Recomandări privind mediul: Aburi, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Operat prin servo (piston), Număr de căi: 2/2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Quick selector, Quick selector, Electroventile, Fluid Controls, Electroventile, Fluid Controls, Quick selector, Electroventile, Fluid Controls

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ActuatorB
AplicațieOprire
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV245B 15B G 12T NC000
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV245B - solenoid valve
Denumire tipEV245B 15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]15.00 mm
Dimensiuni racord [in]1/2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]5/8 in
FuncțieNC
FuncționareaOperat prin servo (piston)
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]185 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-10 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]365 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]14 °F
Material DescriptionValve EV245B 15B G 12T NC000
Caracteristicile
Valoare
Material etanșarePTFE
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP970ac843-908d-4339-840d-988ef69aea68
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV245B
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.100 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]1.450 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulAburi
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]40 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]104 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]200 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]2000 ms
Tip de racordG
Tip produsEV245B
Valoare Cv [gal/min]5.800 gal/min
Valoare Kv [m³/h]5.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.923 Kilogram
Greutate netă0.739 Kilogram
Volume0.861 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428481656
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm