Supapă cu solenoid, EV225B, Funcție: NC, G, 1, 6 m³/h, PTFE
032U380731
Recomandări privind mediul: Aburi, Aprobare: UL; CE; UR; UA, Materialul carcasei: Alamă DZR, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
032U380731
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoidAccesorii supapă cu solenoid |
| Actuator | B |
| Aplicație | Oprire |
| Aprobare | CEUAULUR |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | EV225B 25BD G 1T NC000 BQ240CS |
| Comentarii toleranță mediu | Mediu uşor agresiv |
| Conexiune electrică | Papuc DIN 43650-A |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Consum de energie [W] 50Hz | 10.0 W |
| Consum de energie [W] 60Hz | 9.5 W |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | EV225B - solenoid valve |
| Denumire tip | EV225B 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
| Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 25.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1 |
| Direcție debit | Flux unic |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 1 in |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcție | NC |
| Funcționarea | Acţionat prin servo (diafragmă) |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 185 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -10 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 365 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | 14 °F |
| Material Description | Valve EV225B 25BD G 1T NC000 BQ240CS |
| Material etanșare | PTFE |
| Material racord | Alamă DZR |
| Materialul carcasei | Alamă DZR |
| Nr. dosar SCIP | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| Număr de căi | 2/2 |
| Opțiune bobină | Clip-on |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 10.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 145 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 15.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 217.5 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Recomandări privind mediul | Aburi |
| Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
| Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 40 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 104 °F |
| Tensiune alimentare [V] CA | 240 V |
| Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 230 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Max [V] | 240 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Min [V] | 208 V |
| Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 20 ms |
| Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 20 ms |
| Tip bobină | BQ |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | EV225B |
| Valoare Cv [gal/min] | 6.950 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.746 Kilogram |
| Greutate netă | 1.71 Kilogram |
| Volume | 1.295 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473088 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |