Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G1, brass without coil

Supapă cu solenoid, EV225B, Funcție: NC, G, 1, 6 m³/h, PTFE

032U3807

Recomandări privind mediul: Aburi, Aprobare: UL; UR; UA, Materialul carcasei: Alamă DZR, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ActuatorB
AplicațieOprire
AprobareUAULUR
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV225B 25BD G 1T NC000
Comentarii toleranță mediuMediu uşor agresiv
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV225B - solenoid valve
Denumire tipEV225B 25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]25.00 mm
Dimensiuni racord [in]1
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]1 in
FuncțieNC
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]185 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-10 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]365 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]14 °F
Material DescriptionValve EV225B 25BD G 1T NC000
Material etanșarePTFE
Material racordAlamă DZR
Materialul carcaseiAlamă DZR
Nr. dosar SCIP37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Număr de căi2/2
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.300 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulAburi
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]40 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]104 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]20 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]20 ms
Tip de racordG
Tip produsEV225B
Valoare Cv [gal/min]6.950 gal/min
Valoare Kv [m³/h]6.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.483 Kilogram
Greutate netă1.45 Kilogram
Volume1.227 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428473101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm