Supapă cu solenoid, EV225B, Funcție: NC, G, 1/2, 3 m³/h, PTFE
032U380520
Recomandări privind mediul: Aburi, Aprobare: UL; CE; UR, Materialul carcasei: Alamă DZR, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Quick selector, Quick selector, EV225B, Quick selector, EV225B, EV225B
032U380520
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoidAccesorii supapă cu solenoid |
| Actuator | B |
| Aplicație | Oprire |
| Aprobare | CEULUR |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | EV225B 15BD G 12T NC000 BQ110B |
| Comentarii toleranță mediu | Mediu uşor agresiv |
| Conexiune electrică | Papuc DIN 43650-A |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Consum de energie [W] 60Hz | 13.5 W |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | EV225B - solenoid valve |
| Denumire tip | EV225B 15 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
| Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 15.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1/2 |
| Direcție debit | Flux unic |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 5/8 in |
| Frecvență [Hz] | 60 Hz |
| Funcție | NC |
| Funcționarea | Acţionat prin servo (diafragmă) |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 185 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -10 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 365 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | 14 °F |
| Material Description | Valve EV225B 15BD G 12T NC000 BQ110BS |
| Material etanșare | PTFE |
| Material racord | Alamă DZR |
| Materialul carcasei | Alamă DZR |
| Nr. dosar SCIP | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| Număr de căi | 2/2 |
| Opțiune bobină | Clip-on |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 10.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 145 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 15.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 217.5 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Recomandări privind mediul | Aburi |
| Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
| Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 40 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 104 °F |
| Tensiune alimentare [V] CA | 110 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Max [V] | 120 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Min [V] | 110 V |
| Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 20 ms |
| Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 20 ms |
| Tip bobină | BQ |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | EV225B |
| Valoare Cv [gal/min] | 3.500 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 3.000 m³/h |
| Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.947 Kilogram |
| Greutate netă | 0.922 Kilogram |
| Volume | 0.879 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473187 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |