Danfoss logo
EV225B Solenoid valve, Brass G 1/2 with BQ coil

Supapă cu solenoid, EV225B, Funcție: NC, G, 1/2, 3 m³/h, PTFE

032U380516

Recomandări privind mediul: Aburi, Aprobare: UL; CE; UR, Materialul carcasei: Alamă DZR, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Quick selector, Quick selector, EV225B, Quick selector, EV225B, EV225B

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoidAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorB
AplicațieOprire
AprobareCEULUR
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV225B 15BD G 12T NC000 BQ024A
Comentarii toleranță mediuMediu uşor agresiv
Conexiune electricăPapuc DIN 43650-A
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum de energie [W] 50Hz10.0 W
Consum de energie [W] 60Hz8.0 W
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV225B - solenoid valve
Denumire tipEV225B 15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]15.00 mm
Dimensiuni racord [in]1/2
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]5/8 in
Frecvență [Hz]50 Hz
FuncțieNC
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]185 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-10 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]365 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]14 °F
Material DescriptionValve EV225B 15BD G 12T NC000 BQ024AS
Material etanșarePTFE
Material racordAlamă DZR
Materialul carcaseiAlamă DZR
Nr. dosar SCIP37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Număr de căi2/2
Opțiune bobinăClip-on
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.300 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulAburi
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]40 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]104 °F
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]24 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]24 V
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]20 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]20 ms
Tip bobinăBQ
Tip de racordG
Tip produsEV225B
Valoare Cv [gal/min]3.500 gal/min
Valoare Kv [m³/h]3.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.94 Kilogram
Greutate netă0.898 Kilogram
Volume0.925 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428473170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm