Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Supapă cu solenoid, EV210B, Funcție: NO, G, 1/4, 0.08 m³/h, PTFE

032U3718

Recomandări privind mediul: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprobare: DNVGL-CG-0339, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Operat direct, Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ActuatorB
AplicațieÎnchis și golire
AprobareDNVGL-CG-0339
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV210B brass NO - solenoid valve
Denumire tipEV210B 1.5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]1.50 mm
Dimensiuni racord [in]1/4
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]1/16 in
FuncțieNO
FuncționareaOperat direct
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
Ieșire internă/externăIntern
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]130 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]266 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionValve EV210B 1.5B G 14T NO000
Material etanșarePTFE
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPeb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV210B
Presiune maximă de lucru [bar]40.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]580 psig
Presiune de testare max. [bar]60.0 bar
Presiune de testare max. [psig]870.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]40.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]580.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulOil,Comp.Air,Vacuum
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]80 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]176 °F
Tip de racordG
Tip produsEV210B
Valoare Cv [gal/min]0.090 gal/min
Valoare Kv [m³/h]0.080 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.182 Kilogram
Greutate netă0.157 Kilogram
Volume0.253 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428921770
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm