Danfoss logo
EV225B servo-operated 2/2-way, NC G3/8 brass

Supapă cu solenoid, EV225B, Funcție: NC, NPT, 3/8, 2.2 m³/h, PTFE

032U3690

Recomandări privind mediul: Aburi, Aprobare: LISTAT C UL US, Materialul carcasei: Alamă DZR, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Quick selector, Quick selector, EV225B, Quick selector, EV225B, EV225B

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ActuatorB
AprobareLISTAT C UL UScURus recognized
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV225B 10BD N 38T NC000
Comentarii toleranță mediuMediu uşor agresiv
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV225B - solenoid valve
Denumire tipEV225B 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]10.00 mm
Dimensiuni racord [in]3/8
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]3/8 in
FuncțieNC
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]185 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-10 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]365 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]14 °F
Material DescriptionValve EV225B 10BD N 38T NC000
Material etanșarePTFE
Material racordAlamă DZR
Materialul carcaseiAlamă DZR
Nr. dosar SCIP37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Număr de căi2/2
Presiune maximă de lucru [bar]24.1 bar
Presiune maximă de lucru [psig]350 psig
Presiune de testare max. [bar]25.0 bar
Presiune de testare max. [psig]363.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.700 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]10.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulAburi
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneANSI/ASME B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]40 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]104 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]20 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]20 ms
Tip de racordNPT
Tip produsEV225B
Valoare Cv [gal/min]2.550 gal/min
Valoare Kv [m³/h]2.200 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.506 Kilogram
Greutate netă0.444 Kilogram
Volume0.777 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423231164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm