Danfoss logo
EV210B Solenoid valve brass, NC, G3/8, BB

Supapă cu solenoid, EV210B, Funcție: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, EPDM

032U367901

Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: DNVGL-CG-0339; GL; CE, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Operat direct, Număr de căi: 2/2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Quick selector, Quick selector, EV210B, EV210B, EV210B, Quick selector

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoidAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorB
AplicațieÎnchis și golire
AprobareCEDNVGL-CG-0339GL
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV210B 10B G 38E NC000 BB012DS
Comentarii toleranță mediuMediu neutru
Conexiune electricăPapuc DIN 43650-A
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum de energie [W] CC14.0 W
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV210B brass NC - solenoid valve
Denumire tipEV210B 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]10.00 mm
Dimensiuni racord [in]3/8
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]3/8 in
FuncțieNC
FuncționareaOperat direct
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]120 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Material DescriptionValve EV210B 10B G 38E NC000 BB012DS
Material etanșareEPDM
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV210B
Opțiune bobinăClip-on
Presiune maximă de lucru [bar]0.6 bar
Presiune maximă de lucru [psig]9 psig
Presiune de testare max. [bar]16.0 bar
Presiune de testare max. [psig]232.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]0.600 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]9.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulWater & Brine
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Tensiune de alimentare [V] DC12.00 V
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]20 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]30 ms
Tip bobinăBB
Tip de racordG
Tip produsEV210B
Valoare Cv [gal/min]1.750 gal/min
Valoare Kv [m³/h]1.500 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.594 Kilogram
Greutate netă0.54 Kilogram
Volume0.879 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423216222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm