Danfoss logo
EV210B Solenoid valve SS without coil, NC 1/8"

Supapă cu solenoid, EV210B, Funcție: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM

032U3651

Recomandări privind mediul: Water & Brine, Materialul carcasei: Oțel inoxidabil, Funcționarea: Operat direct, Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorB
AplicațieÎnchis și golire
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieEV210B 2SS G 14E NC000
Comentarii toleranță mediuMediu agresiv140 °C/3.6 bar low press steam
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire tipEV210B 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]2.00 mm
Dimensiuni racord [in]1/4
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]5/64 in
FuncțieNC
FuncționareaOperat direct
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]120 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]248 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Material DescriptionValve EV210B 2SS G 14E NC000
Material etanșareEPDM
Material racordOţel inoxidabil
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV210B
Presiune maximă de lucru [bar]30.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]435 psig
Presiune de testare max. [bar]45.0 bar
Presiune de testare max. [psig]653.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]30.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]435.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulWater & Brine
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură ambiantă max. [°C]80 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]176 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]20 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]20 ms
Tip de racordG
Tip produsEV210B
Valoare Cv [gal/min]0.170 gal/min
Valoare Kv [m³/h]0.150 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.28 Kilogram
Greutate netă0.257 Kilogram
Volume0.253 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423180035
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm