Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Supapă cu solenoid, EV210B, Funcție: NO, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

032U3640

Recomandări privind mediul: Water & Brine, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Operat direct, Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorB
AplicațieÎnchis și golire
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV210B 4.5 G 14E NO000
Comentarii toleranță mediuMediu neutru140 °C/3.6 bar low press steam
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV210B brass NO - solenoid valve
Denumire tipEV210B 4.5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]4.50 mm
Dimensiuni racord [in]1/4
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]3/16 in
FuncțieNO
FuncționareaOperat direct
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]120 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]248 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Material DescriptionEV210B 4.5B G 14E NO000
Material etanșareEPDM
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPeb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV210B
Presiune maximă de lucru [bar]35.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]507 psig
Presiune de testare max. [bar]52.5 bar
Presiune de testare max. [psig]761.4 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]2.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]29.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulWater & Brine
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]80 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]176 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]20 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]20 ms
Tip de racordG
Tip produsEV210B
Valoare Cv [gal/min]0.640 gal/min
Valoare Kv [m³/h]0.550 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.218 Kilogram
Greutate netă0.199 Kilogram
Volume0.253 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423179510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm