Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

Supapă cu solenoid, EV212B, Funcție: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, FKM

032U3578

Recomandări privind mediul: Technical & Soft Water, Aprobare: DNVGL-CG-0339, Materialul carcasei: Oțel inoxidabil, Funcționarea: Operat direct, Număr de căi: 2/2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Quick selector, Quick selector, EV212B, Quick selector, EV212B, EV212B

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ActuatorB
AplicațieOprire
AprobareDNVGL-CG-0339
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieEV212B 2SS G 14F NC000
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire tipEV212B 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]2.00 mm
Dimensiuni racord [in]1/4
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]5/64 in
FuncțieNC
FuncționareaOperat direct
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]0 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]122 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]32 °F
Material DescriptionValve EV212B 2SS G 14F NC000
Material etanșareFKM
Material racordOţel inoxidabil
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Număr de căi2/2
Presiune maximă de lucru [bar]35.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]508 psig
Presiune de testare max. [bar]25.0 bar
Presiune de testare max. [psig]363.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]12.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]174.046 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulTechnical & Soft Water
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Tip de racordG
Tip produsEV212B
Valoare Cv [gal/min]0.175 gal/min
Valoare Kv [m³/h]0.150 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.311 Kilogram
Greutate netă0.29 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.258 Litru
EAN/UPC5702428551243