Danfoss logo
Assisted lidt operated Solenoid valves, type EV250B NC 3/4 with coil

Supapă cu solenoid, EV250B, Funcție: NC, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM

032U161431

Recomandări privind mediul: Technical & Soft Water, Aprobare: SINTEF; PZH; CE, Materialul carcasei: Alamă DZR, Funcționarea: Operare prin lift asistată, Număr de căi: 2/2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B

Înlocuire recomandată: 018F7351, 032U161431, 042N1256, 132U2454

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoidAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorB
AplicațieÎnchis și golire
AprobareCEPZHSINTEF
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV250B 18BD G 34E NC000 BB230A
Comentarii toleranță mediu-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barMediu uşor agresiv
Conexiune electricăPapuc DIN 43650-A
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum de energie [W] 50Hz11.0 W
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV250B NC - solenoid valve
Denumire tipEV250B 18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]18.00 mm
Dimensiuni racord [in]3/4
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]3/4 in
Frecvență [Hz]50 Hz
FuncțieNC
FuncționareaOperare prin lift asistată
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]120 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]248 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Material DescriptionEV250B 18BD G 34E NC000 BB230AS
Material etanșareEPDM
Material racordAlamă DZR
Materialul carcaseiAlamă DZR
Nr. dosar SCIP23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV250B
Opțiune bobinăClip-on
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.000 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulTechnical & Soft Water
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]80 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]176 °F
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]230 V
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]150 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]100 ms
Tip bobinăBB
Tip de racordG
Tip produsEV250B
Valoare Cv [gal/min]6.950 gal/min
Valoare Kv [m³/h]6.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.162 Kilogram
Greutate netă1.106 Kilogram
Volume1.358 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423186921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm