Supapă cu solenoid, EV210S, Funcție: NC, G, 3/8, 0.26 m³/h, FKM
032H8186
Recomandări privind mediul: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprobare: CE, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Operat direct, Număr de căi: 2/2
032H8186
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoidAccesorii supapă cu solenoid |
| Actuator | S |
| Aplicație | Închis și golire |
| Aprobare | CE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 16 buc |
| Cod specificație | EV210S 3.5B G38F NC000 |
| Comentarii toleranță mediu | Mediu neutru |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire tip | EV210S 3.5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 9 mm |
| Dimensiune actuator [in] | 0.35 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 3.50 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 3/8 |
| Direcție debit | Flux unic |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 5/32 in |
| Funcție | NC |
| Funcționarea | Operat direct |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Electroventile |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 100 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -10 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 212 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | 14 °F |
| Material Description | Valve EV210S 3.5B G38F NC000 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material etanșare | FKM |
| Material racord | Alamă |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Număr de căi | 2/2 |
| Nume program piese | EV210S |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 10.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 145 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 15.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 217.5 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Recomandări privind mediul | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
| Sistem actuator [mm] | 9.0 mm |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 50 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 122 °F |
| Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 10 ms |
| Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 10 ms |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | EV210S |
| Valoare Cv [gal/min] | 0.300 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 0.260 m³/h |
| Vâscozitate mediu max. [cSt] | 20 cSt |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.205 Kilogram |
| Greutate netă | 0.187 Kilogram |
| Volume | 0.113 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255212690 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |