Danfoss logo
VPV, Danfoss Saginomiya solenoid valve

Bobină solenoid, VPV, 1 m, Tensiune alimentare [V] CA: 220 - 240, Pachet industrial

061N4133

Materialul carcasei: Polimer, Tensiune alimentare [V] CA: 220 - 240, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 100

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
AprobareCEVDE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
BobinăDa
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Categoria de izolațieB
Conexiune electricăCablu
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum electric [W]7.0 W
Culoare firAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire tipVPV-MOAJ502C1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseElectroventile
Lungime cablu [in]39.00 in
Lungime cablu [m]1.000 m
Material DescriptionVPV Solenoid Coil MOAJ502C1 I/100
Materialul carcaseiPolimer
Nume program pieseEV/PV solenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max.80 °C
Temperatură bobină, max. [°C]125 °C
Temperatură bobină, max. [°F]257 °F
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]220 V
Tip produsVPV

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.141 Kilogram
Greutate netă0.134 Kilogram
Volume0.167 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428921664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm