Bobină solenoid, HPV, 0.6 m, Tensiune alimentare [V] CA: 220 - 240, Pachet industrial
061N4138
Materialul carcasei: Polimer, Tensiune alimentare [V] CA: 220 - 240
061N4138
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Bobină | Da |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Categoria de izolație | 105 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conexiune electrică | Cablu |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum electric [W] | 6.0 W |
| Culoare fir | Albastru |
| Denumire produs | Bobină solenoid |
| Denumire tip | HPV-MOAJ900B1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Electroventile |
| Lungime cablu [in] | 23.60 in |
| Lungime cablu [m] | 0.600 m |
| Material Description | HPV Coil MOAJ900B1 IP/50 |
| Materialul carcasei | Polimer |
| Nume program piese | EV/PV solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură ambiantă max. | 80 °C |
| Temperatură bobină, max. [°C] | 125 °C |
| Temperatură bobină, max. [°F] | 257 °F |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
| Tip produs | HPV |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.12 Kilogram |
| Greutate netă | 0.12 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.333 Litru |
| EAN/UPC | 5702424046569 |